Bürostuhl (manipulationssicher)

Bürostuhl (manipulationssicher)
  • Mengenrabatt

Chair for schools with large surface, tamper-proof, backrest cushion type.

[Features]
· Simple school chair with thick cushion.
· Since it is equipped with a gas pressure lift device, you can adjust the seat height to your choice.
· Since the position of the backrest is adjustable back and forth, you can use it according to your physique.
· Simple chair with a thick backrest seat cushion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNC-E6BK
SNC-E6BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Merkmale Größe (B x T x H)
(mm)
Spezifikationen Material

124.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage SchwarzFormaldehyd-reduziertes Produkt. Befestigen Sie den dedizierten SNC-ARM2K-Arm (separat erhältlich) für die Umwandlung in eine Armlehne.535 x 535 - 570 x 765 - 870Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehne bewegt sich vorwärts/rückwärtsPolsterung: Tuch (Polyester), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

124.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage BlauFormaldehyd-reduziertes Produkt. Befestigen Sie den dedizierten SNC-ARM2K-Arm (separat erhältlich) für die Umwandlung in eine Armlehne.535 x 535 - 570 x 765 - 870Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehne bewegt sich vorwärts/rückwärtsPolsterung: Tuch (Polyester), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support