Bürostuhl (mit Synchronmechanik und Armlehnen)

Bürostuhl (mit Synchronmechanik und Armlehnen)

An office chair with free synchronism mechanism, which allows the chair to react to the movement of a person, includes an elbow rest.

[Features]
· Changes according to your position, so you don't get tired easily.
· In accordance with the natural weight shift from working in the office to break, the angle of the seat and back changes by 1:2 with the free synchronous locking function
· It does not use plywood which generates formaldehyde.
· Different hardness is achieved with the molded urethane non-flon foaming manufacturing method which makes it difficult for the seat surface to collapse.
· Uses reusable recycled urethane for the back cushion.
· Since parts can be easily separated and replaced, it is environmentally friendly and can be used forever.
· You can change to vinyl leather fabric (order acceptable from 1 unit).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNC-079BL
SNC-079LGY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Merkmale Größe (B x T x H)
(mm)
Spezifikationen Material

378.11 €

43 Arbeitstage BlauFormaldehyd-reduziertes Produkt570x610x820 bis 920Traglast – Sitz: 100 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Synchro-Feststellfunktion und ArmenPolsterung: Tuch (Polyester), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

378.11 €

43 Arbeitstage HellgrauFormaldehyd-reduziertes Produkt570x610x820 bis 920Traglast – Sitz: 100 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Synchro-Feststellfunktion und ArmenPolsterung: Tuch (Polyester), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support