Feste Füße für Bürostuhl aus Polyurethan

Feste Füße für Bürostuhl aus Polyurethan
  • Mengenrabatt

[Features]
· Special fixed legs so the OA chair will not roll.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNC-ADJST3
SNC-ADJST4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Merkmale Größe (B x T x H)
(mm)
Spezifikationen Material

22.88 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Kompatible Modelle: Fünfbeinige OA Stühle von Sanwa Supply (mit Ausnahme von SNC-078, 078GY, 079, 079GY)50x50x60Vorgesehener Loch-Durchmesser: 11,12 mm, Schaftlänge: 26 mmNylon

19.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Kompatible Modelle: Fünfbeinige OA Stühle von Sanwa Supply (mit Ausnahme der Serien SNC-078 Serie und SNC-079)-Vorgesehener Loch-Durchmesser: 11,12 mm, Schaftlänge: 26 mmNylon

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Oberfläche mit Bodenkontakt: Urethan

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support