• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tablet-PC-Tasche mit Schultergurt

Tablet-PC-Tasche mit Schultergurt
  • Mengenrabatt

Shoulder strap, hand strap, and pen folder attached 10.1 to 11.6 tablet PC case

[Features]
· Dust-proof, drip-proof type, ideal for outdoor use.
· Case attached with a shoulder strap enabling you to use a 10.1 tablet in upright position.
· Change the strap position to work on your iPad in horizontal or vertical position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDA-TAB4
PDA-TAB5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(mm)
Kompatibles Modell Sonstige Spezifikationen

63.60 €

42 Arbeitstage B215xT18xH29010,1-Zoll-TabletsLänge des Schultergurts: 86-139 cm (von Hakenspitze)

69.11 €

Verfügbar 3 Arbeitstage B220xT18xH31511,6-Zoll-TabletLänge des Schultergurts: 86-139 cm (von Hakenspitze)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyester Klassifizierung Staubschutz/Tropfwasserschutz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support