• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CPU-Halter für Multifunktionswagen

CPU-Halter für Multifunktionswagen
  • Mengenrabatt

For multi-cart CPU holder

[Features]
· Can be installed to RAC-MULTCT1. It is a CPU holder.
· You can change the size based on the size of your PC.
· Belt attachments (2) for holding the main PC unit.
* Where this product is installed, no shelf board (RAC-MUNT1), plastic tray (RAC-MUTR1 can be mounted).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RAC-MUCPU1

Teilenummer
RAC-MUCPU1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Merkmale Größe (B x T x H)
(mm)
Material

121.33 €

Verfügbar 42 Arbeitstage Größe einstellbar zur Anpassung an die Größe Ihres PC. Ausgestattet mit zwei Riemen zum Halten Ihres PC.78 bis 120,5x320x130Halter: Stahl (Melamin-Einbrennlack)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibles Modell RAC-MULTCT1

Sie befinden sich auf der Seite für CPU-Halter für Multifunktionswagen, die Teilenummer ist RAC-MUCPU1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAC-MUCPU1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support