Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schalterkasten für 1 PC

Schalterkasten für 1 PC

[Features]
· Box for attaching wiring fixtures.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M161
M260
M261
M271
M371
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tiefe T
(mm)
Artikelausführung Konform Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Hinweis

11.74 €

4 Arbeitstage 44Ausführung AAusführung A77123Produkt mit S-Markierung

11.74 €

4 Arbeitstage 35Ausführung B, 35 ModelleAusführung A/B77123Produkt mit S-Markierung

12.05 €

4 Arbeitstage 44Ausführung BAusführung A/B77123Produkt mit S-Markierung

13.33 €

4 Arbeitstage 54Ausführung B, tiefAusführung A/B77123Produkt mit S-Markierung

15.06 €

4 Arbeitstage 54Ausführung C, tiefAusführung A/B/C77123Produkt mit S-Markierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 77 Höhe H(mm) 123 Farbe Weiß
Unterer Klopfer C39 (ø38,8)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support