• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tragbares Aluminiumgehäuse, Serie AMA

Tragbares Aluminiumgehäuse, Serie AMA

A strong, lightweight, and attractive aluminum case for terminal equipment

[Features]
- Open/close the corner frame to take the upper panel up and out, simplifying maintenance.
- The inset flat-plate upper panel is easy to work on.
- Front panel is also flat for easier handling.
- Models available with PCB insertion grooves sized to fit DIN standard boards (width: 100mm) and Eurocard-size singles (width: 100mm, depth: 160mm).
- Can be wall-mounted or carried around.
- Different depths available on special order.
- Applications for portable or desktop use include office equipment, communication equipment, monitoring devices, medical and research equipment, health appliances and measurement/control equipment.
- Applications for wall-mounted use include data-collection terminals, admission control and storage management, peripherals for computers and data systems, measurement control systems, medical and research equipment, and other electronics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMA-103016
AMA-103018
AMA-103020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTiefe T
(mm)

59.23 €

6 Arbeitstage 10166

59.83 €

6 Arbeitstage 10186

60.29 €

6 Arbeitstage 10206

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 104.6 Höhe H(mm) 29.6 Werkstoff Aluminium
Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Montage Innen
Farbe/Oberflächenbehandlung Silber Werkstoffdetails Aluminium Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support