• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tragbares Aluminiumgehäuse, Serie AMC

Tragbares Aluminiumgehäuse, Serie AMC

Aluminum case (for terminal equipment) which is lightweight, very strong, and attractive

[Features]
· The main body is made of extruded aluminum and the front panel is of the mount angle type.
· Open/close of the corner frame enables the upper panel to be removed by lifting, therefore, simplifying internal maintenance.
· The upper panel is easy to process because it comprises an inset flat plate.
· This product is available with PCB insertion groove sizes that correspond to the DIN standard board (100 mm width) and the single euro card size (width 100 mm x depth 160 mm).
· Can be used as a mobile or wall mounted type.
· The depth dimension can be changed by special order.
· Suitable applications include, in the case of mobile or desktop use, office equipment, communication equipment, monitoring equipment, medical & research equipment, health devices, and measurement & control equipment.
· In the case that wall mounting is used, applications include medical or research-use electronics such as data collecting terminals, entry management/storage management, computer or data system peripheral equipment, and measurement control systems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMC-103016
AMC-103018
AMC-103020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTiefe T
(mm)

50.35 €

6 Arbeitstage 10200

50.65 €

6 Arbeitstage 10220

51.11 €

6 Arbeitstage 10240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 104.6 Höhe H(mm) 35 Werkstoff Aluminium
Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Montage Innen
Farbe/Oberflächenbehandlung Silber Werkstoffdetails Aluminium Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support