• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Geneigtes Aluminiumgehäuse, Serie ASC

Geneigtes Aluminiumgehäuse, Serie ASC

An inclined aluminum case for electronic devices that boasts an excellent design and functionality.

[Features]
- Aluminum case for a wide range of tabletop electronic devices.
- Inclined for better operation and visibility.
- Boasts an excellent design and functionality.
- Top surface uses a flat aluminum panel for easy boring.
- Back face has flat areas for attaching USB and other connectors; components are set apart for easy machining.
- Different widths available in special specifications.
- Install an optional battery compartment (GGBC series), to use up to 5 AA batteries (requires drilling).
- Use for a wide range of applications, including data collection, communication systems, entry and security management/controls, medical treatment and research, machinery controls and factories, sales management, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASC-248021

Teilenummer
ASC-248021
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

99.30 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 244 Höhe H(mm) 80.5 Tiefe T(mm) 216
Werkstoff Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung B2 Alumit Werkstoffdetails Aluminium
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Sie befinden sich auf der Seite für Geneigtes Aluminiumgehäuse, Serie ASC, die Teilenummer ist ASC-248021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASC-248021.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support