• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flaches Kompaktgehäuse, Serie GF

Flaches Kompaktgehäuse, Serie GF

[Features]
· This is a plastic case for standard electrical equipment that has been used for many years.
• The upper surface of the case uses an aluminum panel for easy hole processing.
• The aluminum panel is an inset structure that does not require screws for mounting.
• The upper cover can be screwed from the case side surface into the lower cover mounted on the wall (hole processing on the upper cover is required).
· Can be used broadly as a monitor device for checking, for system control, medical purposes, research, or as a computer peripheral, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-10-WP1
GF-20-WP1
GF-30-WP1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

32.74 €

5 Arbeitstage 106540.2120

48.40 €

5 Arbeitstage 108545150

61.79 €

5 Arbeitstage 1012570210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß (obere Abdeckung)/Kieselgrau (untere Abdeckung)/B2 eloxiertes Aluminium (eloxiert) Werkstoffdetails ABS/Aluminium
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support