• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kasten in Schalenausführung, Serie GM

Kasten in Schalenausführung, Serie GM

Simple plastic case for electric equipment, available in various types and sizes.

[Features]
· A plastic case with a simple shell-type design for carrying electronic equipment.
· Strong and tight mating thanks to the concave and convex engaging configuration.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· A boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Integrated battery box.
· The GL series without battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box, or modem, as a peripheral device for measurement, control, medical, and research applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GM-10-WM1
GM-20-WM1
GM-30-WM1
GM-40-WM1
GM-50-WM1
GM-60-WM1
GM-70-WM1
GM-80-WM1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Kompatible Batterie/Menge

30.34 €

5 Arbeitstage 107233.41149‑V-Ausführung, 1 Stück

30.64 €

5 Arbeitstage 107245.41149‑V-Ausführung, 1 Stück

38.61 €

5 Arbeitstage 109533.4158Vier AA-Batterien

41.06 €

3 Arbeitstage -9545.4158Vier AA-Batterien

37.71 €

5 Arbeitstage 109533.4158Eine 9‑V-Batterie / zwei AA-Batterien

41.51 €

3 Arbeitstage 109545.8158Eine 9‑V-Batterie / zwei AA-Batterien

44.63 €

5 Arbeitstage -13845.8190Vier AA-Batterien

48.10 €

5 Arbeitstage 1013868.8190Vier AA-Batterien

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß Werkstoffdetails ABS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support