A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes
[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and GP series with rear battery box also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
GN-10-WM1 |
GN-20-WM1 |
GN-30-WM1 |
GN-40-WM1 |
GN-50-WM1 |
GN-60-WM1 |
GN-70-WM1 |
GN-80-WM1 |
GN-90-WM1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.76 € | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 33 | 114 | ||
30.57 € | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 45 | 114 | ||
30.87 € | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 57 | 114 | ||
32.79 € | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 33 | 158 | ||
34.86 € | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 45 | 158 | ||
36.47 € | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 57 | 158 | ||
40.60 € | 6 Arbeitstage | 10 | 138 | 45 | 190 | ||
44.75 € | 6 Arbeitstage | 10 | 138 | 68 | 190 | ||
47.79 € | 6 Arbeitstage | 10 | 138 | 91 | 190 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff/Aluminium | Schutzfunktion (umweltbeständig) | NA | Zwischenplatte | Ohne Leiterplatte |
---|---|---|---|---|---|
Montage | Innen | Farbe/Oberflächenbehandlung | Grauweiß (obere und untere Abdeckung)/Schwarz (Platte) | Werkstoffdetails | ABS (obere und untere Abdeckung)/Aluminium (Platte) |
Kompatible Batterie/Menge | Ohne Batteriekasten |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.