• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kasten in Schalenausführung, Serie GP

Kasten in Schalenausführung, Serie GP

A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes

[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and plain front-panel GN also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP-10-WM1
GP-20-WM1
GP-30-WM1
GP-40-WM1
GP-50-WM1
GP-60-WM1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

36.21 €

5 Arbeitstage 109533158

38.31 €

32 Arbeitstage 109545158

39.82 €

22 Arbeitstage 109557158

43.73 €

5 Arbeitstage 1013845190

46.74 €

5 Arbeitstage 1013868190

49.60 €

5 Arbeitstage 1013891190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß (obere und untere Abdeckung)/Schwarz (Platte) Werkstoffdetails ABS (obere und untere Abdeckung)/Aluminium (Platte)
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support