• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tragbares Gehäuse, Serie GR

Tragbares Gehäuse, Serie GR

Plastic case for electrical equipment with LCD display window ideal for small, portable measurement devices.

[Features]
· Plastic case for portable electronic devices.
· A relatively cheap case with a long track record of use with conveniently sized portable measurement equipment.
· The ergonomic design has produced a great response regarding ease of use.
· The battery box lid latches for quick battery changing (battery tool, etc. not included).
· with display window.
· Display is protected inside a concave window.
· The front edge of the lower cover protrudes from the top for easy attachment of plugs, cables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR-10-BM
GR-10-WM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung Hinweis

25.82 €

6 Arbeitstage 10SchwarzOhne Batteriehalterung.

25.82 €

6 Arbeitstage 10GrauweißOhne Batteriehalterung.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 80 Höhe H(mm) 36.5 Tiefe T(mm) 145
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Werkstoffdetails ABS Kompatible Batterie/Menge Eine C-Batterie / eine 9‑V-Batterie

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support