Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Top Tech, Serie VBA

Top Tech, Serie VBA

Plastic case for electronic equipment is great for use in electronic equipment

[Features]
・Simple case structure with no assembly screws for time and cost savings.
・An internal baseplate that covers the entire inner surface of the case can be inserted.
・For example, if a connector is mounted on the case side surface, there is no need for a cable to connect with the baseplate.
・An aesthetically pleasing case for room interiors, it is suitable for desktops and wall hanging systems.
・The thin, flat lower cover can easily be accessed from the side surface, enabling parts implementation from all directions.
・Perfect packaging of electronic parts and interfaces is now possible.
・The front and back panels can be removed, and two types have been prepared, with and without air holes.
・The snap-in wall mount bracket becomes hidden when the case is hung.
· The operating surface of the upper cover is concave to protect the membrane sheet.
· Can be used broadly as a monitor device for checks, system control, medical purposes, research, computer peripherals, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VBA-54ST-WP1
VBA-54VP-WP1
VBA-68FST-WP1
VBA-68FVP-WP1
VBA-68ST-WP1
VBA-68VP-WP1
VBA-84FST-WP1
VBA-84FVP-WP1
VBA-84ST-WP1
VBA-84VP-WP1
VBA-115FST-WP1
VBA-115FVP-WP1
VBA-115ST-WP1
VBA-115VP-WP1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Artikelausführung

26.90 €

6 Arbeitstage 105430102Ohne Belüftungsöffnungen

26.90 €

6 Arbeitstage 105430102Inkl. Belüftungsöffnungen

28.96 €

6 Arbeitstage 106830123Ohne Belüftungsöffnungen

28.96 €

6 Arbeitstage 106830123Inkl. Belüftungsöffnungen

30.73 €

6 Arbeitstage 106845123Ohne Belüftungsöffnungen

30.73 €

6 Arbeitstage 106845123Inkl. Belüftungsöffnungen

32.79 €

6 Arbeitstage 108438154Ohne Belüftungsöffnungen

32.79 €

6 Arbeitstage 108438154Inkl. Belüftungsöffnungen

33.91 €

6 Arbeitstage 108456154Ohne Belüftungsöffnungen

33.91 €

6 Arbeitstage 108456154Inkl. Belüftungsöffnungen

36.94 €

6 Arbeitstage 1011546194Ohne Belüftungsöffnungen

36.94 €

6 Arbeitstage 1011546194Inkl. Belüftungsöffnungen

43.16 €

23 Arbeitstage 1011568194Ohne Belüftungsöffnungen

43.16 €

6 Arbeitstage 1011568194Inkl. Belüftungsöffnungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß (obere und untere Abdeckungen)/Kieselgrau (Platte) Werkstoffdetails ABS
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support