Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abgerundetes Gehäuse, Serie VLA

Abgerundetes Gehäuse, Serie VLA

A pocket-sized plastic case for electrical equipment that is suitable for wide displays

[Features]
· Plastic case for electronic equipment with a rounded soft shape.
· Good designs that are comfortable to use and ergonomically designed, and are ideal for small electronic devices.
▪ The VLA series has no battery box, while the VLB does have a battery box.
▪ You can choose from two types of materials, namely, ABS and PMMA, which permits infrared ray transmission.
- The intermediate frame specialized accessory attaches between the upper and lower covers to increase the height of the case
- The 5-color frame is elegant and boasts a unique exterior.
- The TPE materials middle frame boasts an IP54 waterproof sealing effect. It is soft and is useful for absorbing shock.
- Optimal for all kinds of remote control cases, both wired and wireless.
- Can be used for a wide range of applications, including measurement and control systems, numeric control systems, medical equipment, research centers, peripherals, interface terminals, communications systems, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLA-0805-BM
VLA-0805-DM
VLA-0805-WM
VLA-1006-BM
VLA-1006-DM
VLA-1006-WM
VLA-1107-BM
VLA-1107-DM
VLA-1107-WM
VLA-1509-BM
VLA-1509-DM
VLA-1509-WM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe/Oberflächenbehandlung Werkstoffdetails

30.41 €

6 Arbeitstage 1082.413.951.2SchwarzPMMA

27.53 €

6 Arbeitstage 1082.413.951.2DunkelgrauABS

27.53 €

6 Arbeitstage 1082.413.951.2GrauweißABS

37.10 €

6 Arbeitstage 10104.918.965.2SchwarzPMMA

33.43 €

6 Arbeitstage 10104.918.965.2DunkelgrauABS

33.43 €

6 Arbeitstage 10104.918.965.2GrauweißABS

40.14 €

6 Arbeitstage 10116.523.972.7SchwarzPMMA

36.31 €

6 Arbeitstage 10116.523.972.7DunkelgrauABS

36.31 €

6 Arbeitstage 10116.523.972.7GrauweißABS

55.29 €

6 Arbeitstage 10149.92891.9SchwarzPMMA

46.19 €

6 Arbeitstage 10149.92891.9DunkelgrauABS

46.19 €

6 Arbeitstage 10149.92891.9GrauweißABS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support