• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zwischenrahmen, Serie VLO

Zwischenrahmen, Serie VLO

Frame for expansion of soft case thickness

[Features]
· Mount between the VLA/VLB series top-bottom cover.
· Height dimensions can be increased by 2 to 5 mm.
· 5 colored frames offer style and individuality.
· The VLA series offers a protection level IP54
sealing effect if material TPE is equipped into the interstitial frame.
· Material TPE models are flexible and useful for absorbing impacts.
· PMMA material models are permeable to infrared.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLO-0805IR-BM
VLO-0805IR-DM
VLO-0805IR-GM
VLO-0805IR-SM
VLO-0805IR-WM
VLO-1006IR-BM
VLO-1006IR-DM
VLO-1006IR-GM
VLO-1006IR-SM
VLO-1006IR-WM
VLO-1107IR-BM
VLO-1107IR-DM
VLO-1107IR-GM
VLO-1107IR-SM
VLO-1107IR-WM
VLO-1509IR-BM
VLO-1509IR-DM
VLO-1509IR-GM
VLO-1509IR-SM
VLO-1509IR-WM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe/Oberflächenbehandlung Werkstoffdetails Entsprechende Modellnummer

21.31 €

5 Arbeitstage 10851254SchwarzPMMAVLA-0805-□M

20.27 €

5 Arbeitstage 10851254DunkelgrauABSVLA-0805-□M

20.72 €

32 Arbeitstage 10851254GrauTPEVLA-0805-□M

26.27 €

5 Arbeitstage 10851254SilberABSVLA-0805-□M

20.27 €

5 Arbeitstage 10851254GrauweißABSVLA-0805-□M

23.11 €

5 Arbeitstage 101081668SchwarzPMMAVLA/VLB-1006-□M

21.74 €

5 Arbeitstage 101081668DunkelgrauABSVLA/VLB-1006-□M

22.66 €

5 Arbeitstage 101081668GrauTPEVLA/VLB-1006-□M

28.98 €

5 Arbeitstage 101081668SilberABSVLA/VLB-1006-□M

21.74 €

5 Arbeitstage 101081668GrauweißABSVLA/VLB-1006-□M

24.02 €

5 Arbeitstage 101202176SchwarzPMMAVLA/VLB-1007-□M

22.04 €

5 Arbeitstage 101202176DunkelgrauABSVLA/VLB-1007-□M

23.11 €

5 Arbeitstage 101202176GrauTPEVLA/VLB-1007-□M

31.39 €

5 Arbeitstage 101202176SilberABSVLA/VLB-1007-□M

22.04 €

5 Arbeitstage 101202176GrauweißABSVLA/VLB-1007-□M

26.57 €

5 Arbeitstage 101542696SchwarzPMMAVLA/VLB-1509-□M

23.71 €

5 Arbeitstage 101542696DunkelgrauABSVLA/VLB-1509-□M

24.77 €

5 Arbeitstage 101542696GrauTPEVLA/VLB-1509-□M

37.71 €

5 Arbeitstage 101542696SilberABSVLA/VLB-1509-□M

23.71 €

5 Arbeitstage 101542696GrauweißABSVLA/VLB-1509-□M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support