• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Unitech, Serie VS

Unitech, Serie VS

Plastic case for electronic equipment. Design enables operation from two directions, and reading of displays

[Features]
· The Unitech VSS/VSM Series boasts a dual-direction design, enabling use of operations panels from two directions, or reading of liquid crystal panels, etc.
· Angle makes it suitable for use with equipment such as in medical situations where a doctor and patient are facing each other during an examination.
· Can be used either on a desktop or as a wall hanging.
· Panel operation or display reading is simplified using a design based on human engineering.
· Membrane sheet concave surface with depth of 1.4 mm and digital print with depth of 0.6 mm are installed on the operations surfaces of the front cover and upper cover.
· Digital print sheet covering both the front cover and upper cover where a design or logo can be printed.
· A printed circuit board can be mounted on each of the covers. Since a suitable angle (18°/72°) is installed on the respective operations surfaces, it is optimal for two-way communication.
· Two types available: With battery box and without battery box.
· Suitable for use with data accumulation devices, input information terminals, and measurement and control systems, etc., in the communications industry, medical locations, research labs, and industrial plants.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSM-0606B0-WM
VSM-0606B3-WM
VSM-0606B5-WM
VSM-1414B0-WM
VSM-1414B3-WM
VSM-1414B5-WM
VSS-0606B0-WM
VSS-0606B3-WM
VSS-0606B5-WM
VSS-1414B0-WM
VSS-1414B3-WM
VSS-1414B5-WM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Kompatible Batterie/Menge Tiefe Abdeckungskerbe (vordere Abdeckung/obere Abdeckung)
(mm)

60.89 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Ohne Batteriekasten0.6/0.6

76.09 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Drei AA-Batterien0.6/0.6

80.15 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Fünf AA-Batterien0.6/0.6

60.89 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Ohne Batteriekasten1.4/1.4

76.09 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Drei AA-Batterien1.4/1.4

80.15 €

6 Arbeitstage 153.280.6210Fünf AA-Batterien1.4/1.4

53.21 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Ohne Batteriekasten0.6/0.6

68.26 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Drei AA-Batterien0.6/0.6

70.22 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Fünf AA-Batterien0.6/0.6

53.21 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Ohne Batteriekasten1.4/1.4

68.26 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Drei AA-Batterien1.4/1.4

70.22 €

6 Arbeitstage 125.269176.3Fünf AA-Batterien1.4/1.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß Werkstoffdetails ABS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support