• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Netzwerkgehäuse, Serie VWA

Netzwerkgehäuse, Serie VWA

Plastic case for electronic devices which can be used as a control unit and blends in with the surrounding space.

[Features]
· Control unit that blends in with the surrounding space.
· This plastic case for electronic devices has a sophisticated appearance that will seamlessly blend in with the surroundings of a modern building, and can be used as a control unit for various applications.
· The outlet plug/connector junction and assembly screws are hidden by the trim, and the simple appearance of the case and cable enhances the aesthetics.
· There is plenty of space in the lower cover where small displays and connectors can be built in.
· The smoothly curved upper cover is designed to harmonize with information supply units such as LED signals, etc.
· By using the sealing kit sold separately, the dustproof and drip-proof performance conforms to IP65 protection rating, and the durable material means that this unit can be used as an outdoor terminal box.
· Applications include control terminals, access control boards, PC peripheral equipment, measurement and operation equipment, monitoring and recording equipment, medical equipment case, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VWA-140-GM
VWA-180-GM
VWA-220-GM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

52.46 €

6 Arbeitstage 1014046.5140

63.75 €

6 Arbeitstage 1018048.5180

82.56 €

6 Arbeitstage 1022050.5220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Hellgrau Werkstoffdetails ASA+PC
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support