• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Smart-Gehäuse, Serie VQA

Smart-Gehäuse, Serie VQA

Plastic waterproof and dustproof electronic device box with a smart, rounded shape offering a pleasing appearance

[Features]
· With shielding packing that is completely incorporated into the upper cover, IP65 (66) level waterproof and dustproof protection is achieved.
· UL94V-0 compliant flame-retardant ABS used.
· Screws are completely concealed by the left and right side trim.
· A retention set is included in order to prevent the upper cover from falling off.
· The operating surface of the upper cover has a concave structure (1.8 mm) to protect the membrane sheet.
· There is a label display space on the lower surface.
· High-quality stainless steel screws with a high degree of corrosion resistance used.
· Applications include heaters, ventilators, air conditioners, preservation, and other electric/electrical control devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQA-0912-PM
VQA-0916-PM
VQA-1114-PM
VQA-1120-PM
VQA-1316-PM
VQA-1728-PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

50.20 €

5 Arbeitstage 109050120

57.88 €

5 Arbeitstage 109050160

58.33 €

5 Arbeitstage 1011060140

69.32 €

5 Arbeitstage 1011060200

60.29 €

5 Arbeitstage 1013060160

106.79 €

5 Arbeitstage -17060280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP66 Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Hellgrau Werkstoffdetails ASA+PC
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support