Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zusätzliches Regal für PA-27G

Zusätzliches Regal für PA-27G
  • Mengenrabatt

PA-27G additional shelf

[Features]
· Movement is on a large sized caster with a smooth diameter of 100 mm and all tires have a double lock.
· With handles for convenient mobility.
· Monitor installation height can be adjusted at 6 stages at 70 mm pitch.
· One piece of shelf board as standard fitting, can be adjusted to any height.
· Monitor angle can be adjusted within the range of 3° to -10°.
· Monitor has a side movement prevention function.
· With a cable stowage.
· Easy installation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-27GF-A

Teilenummer
PA-27GF-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Merkmale

131.98 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Mit Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Stange fest Befestigungsmethode (Monitor) Sonstige Lastwderstand(kg) 40
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Zusätzliches Regal für PA-27G, die Teilenummer ist PA-27GF-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-27GF-A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support