Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mobile Workstation

Mobile Workstation
  • Mengenrabatt

Simple mobile personal computer rack set model.

[Features]
· A simple mobile personal computer rack.
· Small arm LA- for support column stand**Install the QA series and keyboard arm KA-01 to create a mobile workstation by setting up a monitor, mouse, key board and the PC unit on it.
· The PC unit is fixed using a pedestal angle and attached belt (PC unit of a size lower than the middle tower can be fixed).
· Equipped with five wheels as well as a locking mechanism. As such, it provides excellent stability both when in operation and during rest.
· The PA-23D has a height of 1,800 mm and is designed for standing work. The PA-24D has a height of 1,350 mm and is designed for sitting work.
· The central stand column has a 4 directional groove where it is possible to add options such as handles, weights, and note stands. (do take care of the withstand load, and also that uneven set up with weight on one side will cause unstable movement).
· Ideal for PC and sub computer setting for mechanical equipment control, inspection and measurement.
· Stand units are also available for purchase. The arm is available as a separately sold option (it is necessary to check the weight balance).
· The stands for both the PA-23D and PA-24D series are split in two, making them convenient for transporting.
· 3 casters have locks

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA-23D-1A
PA-23D-2A
PA-23D-3A
PA-23D-4A
PA-24D-1A
PA-24D-2A
PA-24D-3A
PA-24D-4A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bauteile Merkmale

488.51 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-23D, LA-17QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Stehen)

503.54 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-23D, LA-37QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Stehen)

481.00 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-23D, LA-16QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Stehen)

473.47 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-23D, LA-19F, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Stehen)

481.00 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-24D, LA-17QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Sitze)

496.03 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-24D, LA-37QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Sitze)

473.47 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-24D, LA-16QS, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Sitze)

465.96 €

Verfügbar 25 Arbeitstage PA-24D, LA-19F, KA-01APC-Gestell (für die Arbeit im Sitze)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Display-Ständer Befestigungsmethode (Monitor) Sonstige Lastwderstand(kg) 30
Farbe Silber Material Aluminiumlegierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support