Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewicht/Griff für bewegliche Workstation

Gewicht/Griff für bewegliche Workstation
  • Mengenrabatt

An additional weight and handle for the PA-23D / PA-24D.

[Features]
· OP-021.
· Weights for the PA-2x Series.
· When the monitor is set up at a high position on the column stand, use by adjusting the balance during operation and rest.
· It is set up under the feet of the stand and thus does not interfere with installation options.
· One sheet is approximately 3 kg (two sheets per pack).
·
OP-022.
· Handle for PA-2x Series.
· A convenient handle for a mobile work station.
· Tools are not required and can be installed easily in the groove of the support column

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OP-021
OP-022
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Merkmale

116.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StahlZwei pro Packung, für PA-2x Serie

58.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Aluminiumlegierung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode (Monitor) Sonstige Farbe Silber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support