Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Befestigungssäule für Arm

Befestigungssäule für Arm
  • Mengenrabatt

Small arm which is to be attached to a circular shaft, such as an existing support column or a pipe.

[Features]
· Small type to be attached to a circular shaft such as a support column or a pipe.
· Space-saving structure, making it ideal for installing multiple LCD monitors on a single support column or pipe.
· Depending on the thickness of the mounting support column, there are two types, SN type corresponding to ø35 to ø42 diameters, and SW type corresponding to diameters ø42 to ø52.
· Use PA-32 metal fittings for a thinner support stand.
· Can mount LCD monitors with VESA standard compliant [75 mm × 75 mm] [100 mm × 100 mm] mounting holes (for the 100 × 100, use the included adapter).
· Since fixing to the support column is a joint fastening structure, you can fix the arm without special processing on the support column.
· The joint structure is equivalent to LA-16L, 17L, 18L, 37L.
· The load capacity is also equivalent to LA-16L, 17L, 18L, 37L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-16SN
LA-16SW
LA-17SN
LA-17SW
LA-18SN
LA-18SW
LA-37SN
LA-37SW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lastwderstand
(kg)
Artikelausführung Kompatible Monitorgröße Anzahl der Gelenke Zubehör

127.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Für Streben ø 35–42 mm15 Zoll2VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

100.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 8Für Streben ø 42–52 mm15 Zoll2VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

112.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Für Streben ø 35–42 mm17 Zoll3VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

121.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Für Streben ø 42–52 mm17 Zoll3VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

126.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6Für Streben ø 35–42 mm15 Zoll4VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

127.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6Für Streben ø 42–52 mm15 Zoll4VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

135.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14Für Streben ø 35–42 mm20 Zoll3VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

144.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14Für Streben ø 42–52 mm20 Zoll3VESA 100 × 100 Montageadapter, verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Strebenbefestigung Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Schwingend / Drehend N/A
Farbe Schwarz (Hauptteil)/Elfenbein (Achsenabdeckung) Material Aluminiumlegierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support