Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Teile für Säulenhalterung

Teile für Säulenhalterung
  • Mengenrabatt

These are optional metallic fittings that fixes the wall mounted small arm series to the vertical stands and pipes.

[Features]
· The horizontal multi joint arm wall mounted type can also be fixed to the vertical stand and pipe.
· Install the monitor or LCD TV after first checking the withstand load of the installation arm and the strength of the stand and pipe.
· PA-30 supports stands and pipes between ø35 and ø42.
· PA-31 supports stands and pipes between ø42 and ø52.
· PA-32 supports stands and pipes between ø24 and ø30.
· It can also be mounted to wire rack stands.
· The PA-6080BKand PA-6080S work with pipes and stands with diameters of between ø60 and ø80.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA-30
PA-31
PA-6080BK
PA-6080S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Material Zubehör

87.77 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Schwarz] Schwarz-Schraube mit Drehknopf, Sicherungsmutter

100.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Schwarz] Schwarz-Schraube mit Drehknopf, Sicherungsmutter

120.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Schwarz] SchwarzEN 1.0330 Äquiv.2.3t/Nylonharz (Griffklammer)/Silikonkautschuk (Flaschenverschluss)Schraube mit Drehknopf, Schraubenkappe, Sicherungsmutter

120.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage SilberEN 1.0330 Äquiv.2.3t/Nylonharz (Griffklammer)/Silikonkautschuk (Flaschenverschluss)Schraube mit Drehknopf, Schraubenkappe, Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Strebenbefestigung Schwingend / Drehend N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support