Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Horizontaler Gelenkarm für 2 Bildschirme

Horizontaler Gelenkarm für 2 Bildschirme
  • Mengenrabatt

Can be installed on a table by using a clamp for setting the monitor horizontally as 2 screens. 1 arms supports max 8 kg liquid crystal monitor up to 24 inches, VESA75 mm / 100 mm compatible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-515-1Q
LA-515-1Q-WH
LA-515-4Q
LA-515-4Q-WH
LA-515-5Q
LA-515-5Q-WH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Bauteile Bauteildaten Zubehör

375.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -Muster ALA-511Q (x2), LA-512 (x2), LA-513 (x), LA-515, LA-501Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

375.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] WeißMuster DLA-511Q-WH (x2), LA-512-WH (x2), LA-513-WH (x2), LA515-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

368.02 €

Verfügbar 25 Arbeitstage -Muster BLA-511Q (2 Stück), LA-512 (4 Stück), LA-515, LA-501Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

368.02 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] WeißMuster ELA-511Q-WH (x2), LA-512-WH (x4), LA515-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

383.05 €

Verfügbar 25 Arbeitstage -Muster CLA-511Q (2 Stück), LA-513 (4 Stück), LA-515, LA-501Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

383.05 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] WeißMuster FLA-511Q-WH (x2), LA-513-WH (x4), LA515-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Klemme Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal Schwingend / Drehend Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support