Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Horizontaler Gelenkarm für 3 Bildschirme

Horizontaler Gelenkarm für 3 Bildschirme
  • Mengenrabatt

It is an arm that can be set up on the table by using a clamp and that can set the monitor horizontally as 3 screens. One arm supports up to 8 kg liquid crystal monitors of about 21 inches, VESA75 mm / 100 mm compatible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-516-1Q
LA-516-1Q-WH
LA-516-4Q
LA-516-4Q-WH
LA-516-5Q
LA-516-5Q-WH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schwingend / Drehend Bauteile Bauteildaten Zubehör

467.24 €

Verfügbar 25 Arbeitstage -Muster ALA-511Q (x3), LA-512 (x2), LA-513 (x2), LA-514C, LA-515, LA-501Montage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

467.24 €

Verfügbar 24 Arbeitstage VerfügbarMuster DLA-511Q-WH (x3), LA-512-WH (x2), LA-513-WH (x2), LA-515C-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

459.72 €

Verfügbar 25 Arbeitstage -Muster BLA-511Q (x3), LA-512 (x4), LA-514C, LA-515, LA-501Montage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

459.72 €

Verfügbar 24 Arbeitstage VerfügbarMuster ELA-511Q-WH (x3), LA-512-WH (x4), LA-515-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

474.76 €

Verfügbar 25 Arbeitstage -Muster CLA-50A-5 (x2), LA-511, LA-514 (x30), LA-515, LA-501Montage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

474.76 €

Verfügbar 24 Arbeitstage VerfügbarMuster FLA-511Q-WH (x3), LA-513-WH (x4), LA-515-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Klemme Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal Farbe Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support