Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Horizontaler Gelenkarm für 4 Bildschirme

Horizontaler Gelenkarm für 4 Bildschirme
  • Mengenrabatt

Arm that can be installed on the table using a large clamp that can set the monitor in 2 layers and 2 lines as 4 screens. One arm supports up to 6 kg liquid crystal monitor of about 21 inches, VESA75 mm / 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-517-1Q
LA-517-4Q
LA-517-5Q
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schwingend / Drehend Farbe Material Anzahl der Gelenke Bauteile Bauteildaten Zubehör

748.07 €

Verfügbar 25 Arbeitstage N/ASilberAluminiumlegierung5Muster ALA-50A-1 (x4), LA-515 (x2), LA-501BEinstellwerkzeug, Befestigungsschraube für Monitor

733.04 €

Verfügbar 18 Arbeitstage ----Muster BLA-511Q (x4 ), LA-512 (x8), LA-515 (x2), LA-501BMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

763.10 €

Verfügbar 18 Arbeitstage ----Muster CLA-511Q (x4), LA-513 (x8), LA-515 (x2), LA-501BMontage- und Einstellwerkzeug, M4-Schraube für die Befestigung des Monitors

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Klemme Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support