Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Dichtscheibe für horizontalen Gelenkarm

Dichtscheibe für horizontalen Gelenkarm
  • Mengenrabatt

Fix the bolt through the table transmission hole to the table top. The max withstanding load is 8 kg, and is VESA75 / 100 mm compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-52SC-1Q
LA-52SC-2Q
LA-52SC-3Q
LA-52SC-4Q
LA-52SC-5Q
LA-52SC-6Q
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Material Anzahl der Gelenke Bauteile Bauteildaten Zubehör

190.39 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

179.12 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster BLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

164.09 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster CLA-511Q, LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

186.64 €

Verfügbar 24 Arbeitstage SilberAluminiumlegierung5Muster DLA-511Q, LA-512 (x2), LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

194.15 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster ELA-511Q, LA-513 (x2), LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

171.61 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster FLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-502Verschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Befestigung mit Dichtscheibe Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal Schwingend / Drehend Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support