Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schrauben für horizontalen Gelenkarm

Schrauben für horizontalen Gelenkarm
  • Mengenrabatt

[Features]
· Allows the column to be freely moved in the horizontal direction by screwing (using an optional screw) to the top board etc.
· The max withstanding load is 8 kg, and is VESA75 / 100 mm compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-51AC-1Q
LA-51AC-1Q-WH
LA-51AC-2Q
LA-51AC-2Q-WH
LA-51AC-3Q
LA-51AC-3Q-WH
LA-51AC-4Q
LA-51AC-4Q-WH
LA-51AC-5Q
LA-51AC-5Q-WH
LA-51AC-6Q
LA-51AC-6Q-WH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Material Anzahl der Gelenke Bauteile Bauteildaten Zubehör

186.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage SilberAluminiumlegierung5Muster ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

186.64 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster ALA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

175.36 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster BLA-511Q, LA-513, LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

175.36 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster BLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

156.57 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster CLA-511Q, LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

156.57 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster CLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

182.88 €

Verfügbar 24 Arbeitstage ---Muster DLA-511Q, LA-512 (2 Stück), LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

182.88 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster DLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH (2 Stück), LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

190.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage ---Muster ELA-511Q, LA-513 (2 Stück), LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

190.39 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster ELA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH (2 Stück), LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

167.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage ---Muster FLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-501AVerschiedene Werkzeuge (für Aufstellung und Einstellung), Befestigungsschraube für Monitor

167.85 €

Verfügbar 24 Arbeitstage [Weiß] Weiß--Muster FLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHMontage-Einstellwerkzeug, Montageschraube, Befestigungsschraube für Monitor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Schraubenbefestigung Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal Schwingend / Drehend Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support