• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie OZP

Serie OZP
  • Mengenrabatt
Made by Nipron. Nipron's general-purpose power supply OZP series, in addition to long life, high efficiency, low noise, also backs up the customer's equipment with a general purpose power source that can take countermeasures against instantaneous power interruption thanks to battery connection in various applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZP-200-24-TSE-K
OZP-350-24-JSE-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(W)
Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Eingang / Ausgang Klemmenform Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Maximale Leistung Fernsteuerung Fernabtastung

107.82 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 102008.4[Verbindungsstück] Harmonika-Klemme5183201.6NA-

116.38 €

1 50 Arbeitstage 1035014.6[Verbindungsstück] Nylon-Steckverbinder57107350.4VerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Abdeckung Einfach / Mehrfach Einfach Eingangsspannung Speziell für Wechselstrom
Ausgangsspannung (nur einzeln) 24 V DC Beinhaltete Funktion Parallel Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA
Tiefe(mm) 252 Eingangsspannung(V) 85 bis 264 VAC Rahmen Verfügbar
Ausgangsspannungsumschaltung Vorgefertigt Stromausfallreserve Entspricht Passender Batteriepack BS13A-EC400/422F
Leistungsfaktorverbesserungskreis Verfügbar Abweichbereich Ausgangsspannung Verfügbar Überspannungsschutz Ausgangsabschaltung
Überstromschutz Hängend → Intervallschwingung

Technischer Support