Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

DC-Umrichter SFT01

DC-Umrichter SFT01

Single output DC converter (surface mount SMD type)

[function]
· Short circuit protection function
· UL / CUL certified product

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFT01L-05

Teilenummer
SFT01L-05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.16 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Auf Platte Kapazität(W) 1 Einfach / Mehrfach Einfach
Eingangsspannung Speziell für DC Ausgangsspannung (nur einzeln) 5 V DC Nennausgansstrom (nur einfach)(A) 0-0,2
Eingang / Ausgang Klemmenform PC-Klemme (SMD-Montage) Repräsentativer Standard UL / CUL Höhe(mm) 6.5
Breite(mm) 7.5 Tiefe(mm) 15 Eingangsspannung(V) 4,5 bis 5,5 VDC
Abweichbereich Ausgangsspannung(V) Fest

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Umrichter SFT01, die Teilenummer ist SFT01L-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFT01L-05.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support