Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

LED-Anzeige Tafel Ein/Aus

LED-Anzeige Tafel Ein/Aus

Single output switching power supply

[Features]
· Power supply: AC180 to 264V
· Protection: short circuit / overload / over-voltage/ over-temperature
· DC fan built in
· Low profile: 30 mm
· POWER-ON LED display
· Insulation protective coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NEL-400-5

Teilenummer
NEL-400-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

65.63 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Abdeckung Kapazität(W) 400 Einfach / Mehrfach Einfach
Eingangsspannung AC/DC Ausgangsspannung (nur einzeln) 5 V DC Nennausgansstrom (nur einfach)(A) 80
Eingang / Ausgang Klemmenform Schraube Beinhaltete Funktion Lüfter für Kühlung Repräsentativer Standard UL / CUL
Höhe(mm) 30 Breite(mm) 115 Tiefe(mm) 215
Eingangsspannung(V) 180 bis 264 VAC/254 bis 370 VDC Abweichbereich Ausgangsspannung(V) 4,5-5,5

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Anzeige Tafel Ein/Aus, die Teilenummer ist NEL-400-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEL-400-5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support