Chain Flex CFPE – Stromkabel

Chain Flex CFPE – Stromkabel
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFPE.15.01-1.5SQ-1
CFPE.15.01-1.5SQ-2
CFPE.15.01-1.5SQ-3
CFPE.15.01-1.5SQ-4
CFPE.15.01-1.5SQ-5
CFPE.15.01-1.5SQ-6
CFPE.15.01-1.5SQ-7
CFPE.15.01-1.5SQ-8
CFPE.15.01-1.5SQ-9
CFPE.15.01-1.5SQ-10
CFPE.15.01-1.5SQ-11
CFPE.15.01-1.5SQ-12
CFPE.15.01-1.5SQ-13
CFPE.15.01-1.5SQ-14
CFPE.15.01-1.5SQ-15
CFPE.15.01-1.5SQ-16
CFPE.15.01-1.5SQ-17
CFPE.15.01-1.5SQ-18
CFPE.15.01-1.5SQ-19
CFPE.15.01-1.5SQ-20
CFPE.15.01-1.5SQ-21
CFPE.15.01-1.5SQ-22
CFPE.15.01-1.5SQ-23
CFPE.15.01-1.5SQ-24
CFPE.15.01-1.5SQ-25
CFPE.15.01-1.5SQ-26
CFPE.15.01-1.5SQ-27
CFPE.15.01-1.5SQ-28
CFPE.15.01-1.5SQ-29
CFPE.15.01-1.5SQ-30
CFPE.15.01-1.5SQ-31
CFPE.15.01-1.5SQ-32
CFPE.15.01-1.5SQ-33
CFPE.15.01-1.5SQ-34
CFPE.15.01-1.5SQ-35
CFPE.15.01-1.5SQ-36
CFPE.15.01-1.5SQ-37
CFPE.15.01-1.5SQ-38
CFPE.15.01-1.5SQ-39
CFPE.15.01-1.5SQ-40
CFPE.15.01-1.5SQ-41
CFPE.15.01-1.5SQ-42
CFPE.15.01-1.5SQ-43
CFPE.15.01-1.5SQ-44
CFPE.15.01-1.5SQ-45
CFPE.15.01-1.5SQ-46
CFPE.15.01-1.5SQ-47
CFPE.15.01-1.5SQ-48
CFPE.15.01-1.5SQ-49
CFPE.15.01-1.5SQ-50
CFPE.15.01-1.5SQ-51
CFPE.15.01-1.5SQ-52
CFPE.15.01-1.5SQ-53
CFPE.15.01-1.5SQ-54
CFPE.15.01-1.5SQ-55
CFPE.15.01-1.5SQ-56
CFPE.15.01-1.5SQ-57
CFPE.15.01-1.5SQ-58
CFPE.15.01-1.5SQ-59
CFPE.15.01-1.5SQ-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)
Andere Standards

5.57 €

1 5 Arbeitstage 1011.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

11.14 €

1 5 Arbeitstage 1021.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2013: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

16.71 €

1 5 Arbeitstage 1031.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2014: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

22.28 €

1 5 Arbeitstage 1041.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2015: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

27.85 €

1 5 Arbeitstage 1051.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2016: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

33.42 €

1 5 Arbeitstage 1061.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2017: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

38.98 €

1 5 Arbeitstage 1071.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2018: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

44.55 €

1 5 Arbeitstage 1081.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2019: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

50.12 €

1 5 Arbeitstage 1091.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2020: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

55.72 €

1 5 Arbeitstage 10101.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2021: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

61.29 €

1 5 Arbeitstage 10111.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2022: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

66.86 €

1 5 Arbeitstage 10121.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2023: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

72.43 €

1 5 Arbeitstage 10131.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2024: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

78.00 €

1 5 Arbeitstage 10141.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2025: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

83.57 €

1 5 Arbeitstage 10151.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2026: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

89.14 €

1 5 Arbeitstage 10161.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2027: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

94.71 €

1 5 Arbeitstage 10171.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2028: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

100.28 €

1 5 Arbeitstage 10181.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2029: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

105.85 €

1 5 Arbeitstage 10191.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2030: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

111.42 €

1 5 Arbeitstage 10201.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2031: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

116.98 €

1 5 Arbeitstage 10211.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2032: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

122.55 €

1 5 Arbeitstage 10221.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2033: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

128.12 €

1 5 Arbeitstage 10231.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2034: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

133.69 €

1 5 Arbeitstage 10241.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2035: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

139.26 €

1 5 Arbeitstage 10251.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2036: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

144.83 €

1 5 Arbeitstage 10261.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2037: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

150.40 €

1 5 Arbeitstage 10271.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2038: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

155.97 €

1 5 Arbeitstage 10281.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2039: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

161.54 €

1 5 Arbeitstage 10291.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2040: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

167.14 €

1 5 Arbeitstage 10301.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2041: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

172.71 €

1 5 Arbeitstage 10311.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2042: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

178.28 €

1 5 Arbeitstage 10321.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2043: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

183.85 €

1 5 Arbeitstage 10331.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2044: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

189.42 €

1 5 Arbeitstage 10341.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2045: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

194.98 €

1 5 Arbeitstage 10351.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2046: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

200.55 €

1 5 Arbeitstage 10361.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2047: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

206.12 €

1 5 Arbeitstage 10371.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2048: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

211.69 €

1 5 Arbeitstage 10381.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2049: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

217.26 €

1 5 Arbeitstage 10391.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2050: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

222.83 €

1 5 Arbeitstage 10401.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2051: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

228.40 €

1 5 Arbeitstage 10411.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2052: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

233.97 €

1 5 Arbeitstage 10421.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2053: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

239.54 €

1 5 Arbeitstage 10431.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2054: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

245.11 €

1 5 Arbeitstage 10441.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2055: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

250.68 €

1 5 Arbeitstage 10451.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2056: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

256.25 €

1 5 Arbeitstage 10461.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2057: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

261.82 €

1 5 Arbeitstage 10471.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2058: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

267.38 €

1 5 Arbeitstage 10481.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2059: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

272.95 €

1 5 Arbeitstage 10491.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2060: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

278.55 €

1 5 Arbeitstage 10501.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2061: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

284.12 €

1 5 Arbeitstage 10511.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2062: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

289.69 €

1 5 Arbeitstage 10521.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2063: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

295.26 €

1 5 Arbeitstage 10531.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2064: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

300.83 €

1 5 Arbeitstage 10541.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2065: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

306.40 €

1 5 Arbeitstage 10551.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2066: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

311.97 €

1 5 Arbeitstage 10561.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2067: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

317.54 €

1 5 Arbeitstage 10571.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2068: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

323.11 €

1 5 Arbeitstage 10581.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2069: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

328.68 €

1 5 Arbeitstage 10591.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2070: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

334.25 €

1 5 Arbeitstage 10601.55301613.321ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2071: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

Loading...

Grundlegende Informationen

Number Of Cores(Core) 1 Rated Voltage 600/1000 V Shield N/A
Properties Ölbeständigkeit / Wetterfest Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Schwarz
Grounding Wire G/Y-farbig (grün/gelb) Sheath (outer coating) material TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 6 Maximale Beschleunigung(m/s²) 100
Hub Bis zu 400 m Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei
Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Technischer Support