• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Relais-Klemmenblock, Trennbrücke mit Zuglasche für Serie 280

Relais-Klemmenblock, Trennbrücke mit Zuglasche für Serie 280

Each series includes a jumper for relay terminal blocks. Select the most appropriate type to match the intended application, including the number of poles.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-494

Teilenummer
280-494
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSonstige technische Daten Hinweis

1.93 €

4 Arbeitstage 10Abmessungen: H bedeutet die (maximale) Drahtabzugslänge.Nennstrom = Nennwert des Anschlussblocks

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 280 Artikelbezeichnung Trennbrücke mit Zuglasche Farbe Orange
Beschreibung 2-polig Abmessungen H10mm

Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Trennbrücke mit Zuglasche für Serie 280, die Teilenummer ist 280-494.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-494.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support