Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 734 Kategorie 2 / Rechtwinklig / 3,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 734 Kategorie 2 / Rechtwinklig / 3,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 734-404

Marke: WAGO

Preis: 5.89

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

734-404

Teilenummer
734-404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MINI
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anzahl der Adern 8 Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 300 Anschlussrichtung Rechtwinklig
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Doppeldeck Farbe Hellgrau
Stiftabstand(mm) 3.5 Klemmenlänge(mm) 3.6 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung
Unterstütztes Zubehör Beschichtungsschlüssel

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 734 Kategorie 2 / Rechtwinklig / 3,5 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 734-404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-404.

Technischer Support