Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste mit Einsteckstift/Serie 734/Gerade/3,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Einsteckstift/Serie 734/Gerade/3,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt

[Features]
● Can be mounted perpendicularly to a printed circuit board using a solder pin.
● A maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
● Model that completely prevents insertion errors
● An accessory coding key can be attached.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

734-142/100-000

Teilenummer
734-142/100-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

4.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / OBeschichtungsschlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MINI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Adern 12 Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 10
Zulässige Spannung(V) 300 Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 3.5 Klemmenlänge(mm) 2.9
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker-Stiftleiste mit Einsteckstift/Serie 734/Gerade/3,5 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 734-142/100-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-142/100-000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support