Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
734-334/019-000
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anzahl der Adern | 4 | Anwendung | Kabelanschluss |
Zulässiger Strom(A) | 10 | Zulässige Spannung(V) | 300 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos |
Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Artikelausführung | Mit Flansch zur Befestigung |
Farbe | Orange | Stiftabstand(mm) | 3.81 | Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) |
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 1,5 | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,08 bis 1,5 | Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,0 |
Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 14 | Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 3.4 |
Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Elektrokupfer |
Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung | Unterstütztes Zubehör | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte |
Sie befinden sich auf der Seite für Federsteckverbinder, Serie 734, 3,81 mm Rastermaß, Stecker mit Flansch mit Schraubbefestigung, die Teilenummer ist 734-334/019-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-334/019-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften