Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federsteckverbinder, 2-Leitung, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, für Stecker und Buchse

Federsteckverbinder, 2-Leitung, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, für Stecker und Buchse

Connectors capable of accepting both male and female 734 series spring connectors can also be attached to the DIN rail.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

734-372

Teilenummer
734-372
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

26.14 €

41 Arbeitstage 10M / N / OKennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Codierstift/Befestigungsadapter/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MINI paßender Sift / Kontakt Kombination mit Stecker/Buchse
Anzahl der Adern 12 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 10
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 3.5
Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 1,5 Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 1,5
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,0 Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 14
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 3.4 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Federsteckverbinder, 2-Leitung, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, für Stecker und Buchse, die Teilenummer ist 734-372.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-372.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support