Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder Serie WGX【3-15 Stk. pro Packung】

Steckverbinder Serie WGX
  • Mengenrabatt

The single wire connector and PSE compliant products are used by many customers in Japan. These connectors have a single wire Φ of 1.2 to 2.0 mm (3L supports 2.6 mm diameter).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WGX-2-PK
WGX-3L-PK
WGX-6-PK
WGX-8-PK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Farbe Querschnittsfläche passend zu Litze
(mm2)
JAN-Code Trusco-Code Passender Draht Anzahl der Einführleitungen
(Stk.)

5.42 €

15 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Gelb-4050821759294437-6366Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,0Anzahl der Einführleitungen: 2

8.01 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rot5.54050821759386437-6374Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,6Anzahl der Einführleitungen: 3

7.85 €

6 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Lila-4050821759331437-6391Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,0Anzahl der Einführleitungen: 6

10.27 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage Grün-4050821759348437-6404Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,0Anzahl der Einführleitungen: 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Zulässiger Strom(A) 20 Zulässige Spannung(V) 300

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support