Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geeignet für Verbindungen mit Federsteckverbindern der Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Stecker Serie 231-300

Geeignet für Verbindungen mit Federsteckverbindern der Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Stecker Serie 231-300

The female side can be connected to 231-300 series connectors with the male side of a spring type connector. The corresponding circuit board can be connected to 232-100/200 series connectors (5.08 mm pitch).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-638
231-640
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

10.21 €

14 Arbeitstage 10M / N / O8Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

12.04 €

14 Arbeitstage 10M / N / O10Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 12 Zulässige Spannung(V) 320
Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Orange Stiftabstand(mm) 5.08 Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse)
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5
Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support