Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Buchse, Kategorie 2

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Buchse, Kategorie 2

A female spring-type connector to enable male-side connection to the 231–100 Series connectors.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

231-2106/037-000

Teilenummer
231-2106/037-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

12.36 €

14 Arbeitstage 10M / N / OKennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 6 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 16
Zulässige Spannung(V) 320 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Mit Verriegelungsvorrichtung Farbe Grau
Stiftabstand(mm) 5 Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,2 bis 2,5
Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,2 bis 2,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5
Passende Größe zum Draht(AWG) 24 bis 12 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.2 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Buchse, Kategorie 2, die Teilenummer ist 231-2106/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-2106/037-000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support