Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckverbinder mit seitlicher Feder, Stecker und Buchse, Serie 231, mit 7,5 mm Rastermaß, für Verbindungen mit Steckverbindern der Serie 731-600, entsprechende Platine für Verbindungen mit Steckverbindern der Serie 231-200/Serie 800.

Steckverbinder mit seitlicher Feder, Stecker und Buchse, Serie 231, mit 7,5 mm Rastermaß, für Verbindungen mit Steckverbindern der Serie 731-600, entsprechende Platine für Verbindungen mit Steckverbindern der Serie 231-200/Serie 800.

The male side can be connected to 731-600 series connectors with the female side of a spring-type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 7.5 mm-pitch 231-200 series/800 series connectors.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-202/026-000
231-203/026-000
231-204/026-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

3.86 €

14 Arbeitstage 10M / N / O2Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

5.07 €

44 Arbeitstage 10M / N / O3Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

6.12 €

44 Arbeitstage 10M / N / O4Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 630
Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Grau Stiftabstand(mm) 7.5 Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse)
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5
Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support