Male side can be connected to 723-600 with the female side of a spring-type connector. Corresponding circuit board can be connected to 721-200 series.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-2206/026-000
Teilenummer |
---|
721-2206/026-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Initialen Stecker-Baureihe | Unterstütztes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 14 Arbeitstage | 10 | M / N / O | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | M·N·O | MCS-MIDI | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 6 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 16 |
Zulässige Spannung(V) | 630 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Farbe | Hellgrau | Stiftabstand(mm) | 7.5 |
Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,2 bis 2,5 | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,2 bis 2,5 |
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 2,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 24 bis 12 |
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 4.2 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 |
Kontaktmaterialien | Kupferlegierung | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 7,5 mm Rastermaß, Buchse, Kategorie 2, die Teilenummer ist 721-2206/026-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-2206/026-000.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.