Screw fixation flange is attached to the male side of the spring-type connector; male side can be connected with the 231-300 series.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-640/019-000
Teilenummer |
---|
231-640/019-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Initialen Stecker-Baureihe | Unterstütztes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 13 Arbeitstage | 10 | M / N / O | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | M·N·O | MCS-MIDI Classic | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 10 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 12 |
Zulässige Spannung(V) | 320 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Artikelausführung | Mit Flansch zur Befestigung | Farbe | Orange |
Stiftabstand(mm) | 5.08 | Passender Draht | Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse) | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 2,5 |
Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) | 0,08 bis 2,5 | Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) | 0,25 bis 2,5 |
Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 12 | Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 4.1 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 |
Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Elektrokupfer | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Stecker mit Flansch mit Schraubbefestigung, die Teilenummer ist 231-640/019-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-640/019-000.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.