Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stecker-Stiftleiste für Federsteckverbinder mit Lötstiften, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, rechtwinklig

Stecker-Stiftleiste für Federsteckverbinder mit Lötstiften, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, rechtwinklig

Please select 231-300 or 400 connector series for the spring-type connector circuit board angle-type/female side connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-532/001-000
231-534/001-000
231-535/001-000
231-536/001-000
231-538/001-000
231-541/001-000
231-542/001-000
231-544/001-000
231-565/001-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Unterstütztes Zubehör

2.16 €

13 Arbeitstage 10M / N / O212Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

2.95 €

13 Arbeitstage 10M / N / O412Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

3.29 €

13 Arbeitstage 10M / N / O512Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

3.77 €

13 Arbeitstage 10M / N / O612Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

4.53 €

13 Arbeitstage 10M / N / O812Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

5.73 €

43 Arbeitstage 10M / N / O1112Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

6.06 €

13 Arbeitstage 10M / N / O1212Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

6.90 €

13 Arbeitstage 10M / N / O1412Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

3.57 €

13 Arbeitstage 10M / N / O516Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässige Spannung(V) 320 Anschlussrichtung Winkel
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Orange Stiftabstand(mm) 5.08
Klemmenlänge(mm) 3.8 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support