Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, 12 A

Stecker-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, 12 A

Please select a 231-100 series connector for the angle type/female side spring-type circuit board connector. Pins are 1 mm and have a rated value of 12 A.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-432/001-000
231-433/001-000
231-434/001-000
231-435/001-000
231-436/001-000
231-446/001-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

2.16 €

13 Arbeitstage 10M / N / O2Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

2.54 €

13 Arbeitstage 10M / N / O3Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

2.95 €

43 Arbeitstage 10M / N / O4Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

3.29 €

13 Arbeitstage 10M / N / O5Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

3.77 €

13 Arbeitstage 10M / N / O6Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

7.70 €

13 Arbeitstage 10M / N / O16Adapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12 Zulässige Spannung(V) 320
Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Grau
Stiftabstand(mm) 5 Klemmenlänge(mm) 3.8 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support