Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste für Federsteckverbinder mit Lötstiften, Serie 231, 7,62 mm Rastermaß, rechtwinklig, Steckverbinder Buchsen-Seite Serie 231-700 mit einem Nennwert von 16 A

Stecker-Stiftleiste für Federsteckverbinder mit Lötstiften, Serie 231, 7,62 mm Rastermaß, rechtwinklig, Steckverbinder Buchsen-Seite Serie 231-700 mit einem Nennwert von 16 A

Please select a 231-700 (7.62 mm pitch) series connector for the angle-type/female side spring-type circuit board connector. Pins are 1.6 mm and have a rated value of 16 A.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

231-964/001-000

Teilenummer
231-964/001-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

3.26 €

13 Arbeitstage 10M / N / OAdapter zur Befestigung/Abscheider/Codierstift/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Adern 4 Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 16
Zulässige Spannung(V) 630 Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Orange Stiftabstand(mm) 7.62 Klemmenlänge(mm) 3.8
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker-Stiftleiste für Federsteckverbinder mit Lötstiften, Serie 231, 7,62 mm Rastermaß, rechtwinklig, Steckverbinder Buchsen-Seite Serie 231-700 mit einem Nennwert von 16 A, die Teilenummer ist 231-964/001-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-964/001-000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support