Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 7,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 7,5 mm Rastermaß

Please select a 721-200 series connector for the female side spring-type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721-833/001-000
721-835/001-000
721-863/001-000
721-865/001-000
721-866/001-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Unterstütztes Zubehör

2.95 €

14 Arbeitstage 10M / N / O312Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube

3.62 €

14 Arbeitstage 10M / N / O512Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube

2.98 €

43 Arbeitstage 10M / N / O616Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube

3.73 €

14 Arbeitstage 10M / N / O516Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube

4.21 €

43 Arbeitstage 10M / N / O616Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässige Spannung(V) 630 Anschlussrichtung Winkel
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 7.5
Klemmenlänge(mm) 3.8 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support