Please select a 5.08-mm pitch 231-600 Series straight type/male connector for the spring type circuit board connector.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-162
Steckerform | Quadratisch | M·N·O | MCS-MIDI Classic | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 2 | Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 12 |
Zulässige Spannung(V) | 320 | Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA |
Farbe | Orange | Stiftabstand(mm) | 5.08 | Klemmenlänge(mm) | 5 |
Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Kupferlegierung |
Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 232-162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-162.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.